chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSSD-RJ45S-4416-10M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET Verbindungsleitung
RSSD-RJ45S-4416-10M
Bestell-ID-Nr. 6441637
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Codierung
D-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.5
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
UL Listed
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 80,08
Artikel gesamt
€ 80,08
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RSSD-RJ45S-4416-10M
Support kontaktieren