chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET Verbindungsleitung
RJ45S-RJ45S-4416-2.5M
Bestell-ID-Nr. 6441614
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 41,14
home
Turck-Shop
Others
RJ45S-RJ45S-4416-2.5M
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
48
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.5
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
2.5
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder A
RJ45
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
UL Listed
Artikel gesamt
€ 41,14
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren