chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CABLE4416-100M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
05.10.2022 // Bergmann
CABLE4416-100M
Bestell-ID-Nr. 6441600
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Daten
Breite
230
Höhe
230
Länge
230
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
UL Listed
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 449,79
Artikel gesamt
€ 449,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
CABLE4416-100M
Support kontaktieren