chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
MS96-11EX-R/115VAC | TURCK – Your Global Automation Partner
Auswerteeinheit Für den Anschluss von EX Strömungssensoren der Serie FCS
MS96-11EX-R/115VAC
Bestell-ID-Nr. 5231202
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
110 mm x 50 mm x 75 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Auswertegerät
Betriebsspannung
AC
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
home
Turck-Shop
Others
MS96-11EX-R/115VAC
Artikel gesamt
€ 907,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
€ 907,50