chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1.5-H6.5M-AN7 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI1.5-H6.5M-AN7
Bestell-ID-Nr. 47081
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 6,5 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BI1.5-H6.5M-AN7
Artikel gesamt
€ 92,07
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 92,07