chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI2-G08M-AP7 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI2-G08M-AP7
Bestell-ID-Nr. 47012
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
NI2-G08M-AP7
Artikel gesamt
€ 98,01
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 98,01