chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BR-EG08K-ADZ71 5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor
BR-EG08K-ADZ71 5M
Bestell-ID-Nr. 4700525
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Reed
Bauform
Gewinderohr
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
10
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BR-EG08K-ADZ71 5M
Artikel gesamt
€ 74,14
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 74,14