chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10T-Q34-AP6X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Alter Bauform, kann nicht mehr Produziert werden.
BI10T-Q34-AP6X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 4693390
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Breite
34
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
34
Länge
68
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 319,33
Artikel gesamt
€ 319,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI10T-Q34-AP6X2-H1141
Support kontaktieren