chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI22-Q20-RP6X2/S400-S946 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BI22-Q20-RP6X2/S400-S946
Bestell-ID-Nr. 4690236
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
68 mm x 40 mm x 20 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
22
Betriebsspannung
DC
Breite
130
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
40
Länge
130
Leitungslänge (m)
3
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 119,79
Artikel gesamt
€ 119,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI22-Q20-RP6X2/S400-S946
Support kontaktieren