chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-S47SL-AP6X/S34 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BIM-S47SL-AP6X/S34
Bestell-ID-Nr. 46862
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
50
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
GD-AlSi 12
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
30
Länge
60
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Rd24
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BIM-S47SL-AP6X/S34
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 190,74
Artikel gesamt
€ 190,74
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren