chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-UNTK-AP7X-0.3-RSV4 | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor Kompaktbauform für Kurzhubzylinder
BIM-UNTK-AP7X-0.3-RSV4
Bestell-ID-Nr. 4686022
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
19,7 mm x 5 mm x 6 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.3
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.3
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Rundzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Zuganker-Zylinder
home
Turck-Shop
Others
BIM-UNTK-AP7X-0.3-RSV4
Artikel gesamt
€ 58,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 58,41