chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-UNT-AG41X/S1139/S1160 0.3M | TURCK – Your Global Automation Partner
BIM-UNT-AG41X/S1139/S1160 0.3M
Bestell-ID-Nr. 4685931
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
3
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
3
Länge
370
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.3
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Rundzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Zuganker-Zylinder
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 60,83
home
Turck-Shop
Others
BIM-UNT-AG41X/S1139/S1160 0.3M
Artikel gesamt
€ 60,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren