chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-NST-AP6X-V4131 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BIM-NST-AP6X-V4131
Bestell-ID-Nr. 4685802
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
60
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
60
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Profilzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 71,06
home
Turck-Shop
Others
BIM-NST-AP6X-V4131
Artikel gesamt
€ 71,06
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren