chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-UNT-RN6X-0.3-PSG3S | TURCK – Your Global Automation Partner
BIM-UNT-RN6X-0.3-PSG3S
Bestell-ID-Nr. 4685780
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
2
Länge
100
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.3
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Rundzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Zuganker-Zylinder
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 66,77
home
Turck-Shop
Others
BIM-UNT-RN6X-0.3-PSG3S
Artikel gesamt
€ 66,77
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren