chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-UNT-0.3-UNT-2AN6X3-H1141
Bestell-ID-Nr. 4685760
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 118,91
Artikel gesamt
€ 118,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BIM-UNT-0.3-UNT-2AN6X3-H1141
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
30 mm x 5 mm x 22 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Rundzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Zuganker-Zylinder
Support kontaktieren