chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BIM-UNT-AN6X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-UNT-AN6X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 4685759
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
30 mm x 5 mm x 22 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Rundzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Zuganker-Zylinder
home
Turck-Shop
Others
BIM-UNT-AN6X2-H1141
Artikel gesamt
€ 62,59
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 62,59