chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-UNT-RP6X-0.3-PSG3M | TURCK – Your Global Automation Partner
BIM-UNT-RP6X-0.3-PSG3M
Bestell-ID-Nr. 4685749
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10
Länge
100
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.3
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Rundzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Zuganker-Zylinder
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 66,55
home
Turck-Shop
Others
BIM-UNT-RP6X-0.3-PSG3M
Artikel gesamt
€ 66,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren