chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-UNR-AP6X 0.5M W/M | TURCK – Your Global Automation Partner
BIM-UNR-AP6X 0.5M W/M
Bestell-ID-Nr. 4685713
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
70
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10
Länge
100
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
C-Nut-Zylinder
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 73,04
home
Turck-Shop
Others
BIM-UNR-AP6X 0.5M W/M
Artikel gesamt
€ 73,04
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren