chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1-G08K-AP6X-H1341 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI1-G08K-AP6X-H1341
Bestell-ID-Nr. 46720
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Betriebsspannung
DC
Breite
20
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
20
Länge
60
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BI1-G08K-AP6X-H1341
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 155,87
Artikel gesamt
€ 155,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren