chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10-G30K-RP6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI10-G30K-RP6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 4670661
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Breite
40
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
40
Länge
50
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 110,22
home
Turck-Shop
Others
BI10-G30K-RP6X-H1141
Artikel gesamt
€ 110,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren