chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI4-G12K-VN6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BI4-G12K-VN6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 4670258
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
2
Steckverbindertyp
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
BI4-G12K-VN6X-H1141
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 141,02
Artikel gesamt
€ 141,02
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren