chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI3-EG08K-AP6X/S350 (50 PCS.) | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI3-EG08K-AP6X/S350 (50 PCS.)
Bestell-ID-Nr. 4669606
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Betriebsspannung
DC
Breite
10
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
10
Länge
40
Leitungslänge (m)
0.1
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 96,47
home
Turck-Shop
Others
NI3-EG08K-AP6X/S350 (50 PCS.)
Artikel gesamt
€ 4.823,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren