chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-EG08K-AP6X/S957 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Material wurde nie in Serie gefertigt
BI2-EG08K-AP6X/S957 7M
Bestell-ID-Nr. 4669455
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Länge
23.6
Leitungslänge (m)
7
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 122,32
Artikel gesamt
€ 122,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI2-EG08K-AP6X/S957 7M
Support kontaktieren