chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI15-P30WDTC-RP6X/S1242 8M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit vergossenem Klemmenraum
NI15-P30WDTC-RP6X/S1242 8M
Bestell-ID-Nr. 4659344
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
LCP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
8
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 151,80
home
Turck-Shop
Others
NI15-P30WDTC-RP6X/S1242 8M
Artikel gesamt
€ 151,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren