chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI20-EM30WD-AP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für extreme Umgebungsbedingungen
NI20-EM30WD-AP6X
Bestell-ID-Nr. 4653423
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Besondere Merkmale
druckfest, Wash down
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PVDF
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
NI20-EM30WD-AP6X
Artikel gesamt
€ 126,39
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 126,39