chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI6U-EH6.5-RP6X-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI6U-EH6.5-RP6X-V1131
Bestell-ID-Nr. 4635832
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
6
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 6,5 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
NI6U-EH6.5-RP6X-V1131
Artikel gesamt
€ 95,59
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 95,59