chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-IKE-RP6X-H1143 | TURCK – Your Global Automation Partner
BIM-IKE-RP6X-H1143
Bestell-ID-Nr. 4621403
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
GD-Zn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
10
Länge
100
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 65,78
home
Turck-Shop
Others
BIM-IKE-RP6X-H1143
Artikel gesamt
€ 65,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren