chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10-EM30EE-AP50X 15M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für extreme Umgebungsbedingungen bis 120°C
BI10-EM30EE-AP50X 15M
Bestell-ID-Nr. 4617025
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungsfarbe
Rot
Qualität aktive Fläche
PTFE
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.15
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
120
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BI10-EM30EE-AP50X 15M
Artikel gesamt
€ 293,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 293,70