chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI8-Q10-VP68X2-0.3-RS4.4 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen
BI8-Q10-VP68X2-0.3-RS4.4
Bestell-ID-Nr. 4616405
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
42 mm x 25 mm x 10,8 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Besondere Merkmale
Nutzfahrzeug Spezifikation, Sn +
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
15
Länge
110
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.3
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 100,21
home
Turck-Shop
Others
BI8-Q10-VP68X2-0.3-RS4.4
Artikel gesamt
€ 100,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren