chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI8-M18-AP6X/S105 | TURCK – Your Global Automation Partner
BI8-M18-AP6X/S105
Bestell-ID-Nr. 4615033
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
home
Turck-Shop
Others
BI8-M18-AP6X/S105
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 125,29
Artikel gesamt
€ 125,29
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren