chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-EM18D-AZ3X/S120 12M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für extreme Umgebungsbedingungen bis 120°C
BI5-EM18D-AZ3X/S120 12M
Bestell-ID-Nr. 4615006
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
AC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PTFE
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
120
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BI5-EM18D-AZ3X/S120 12M
Artikel gesamt
€ 332,53
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 332,53