chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI20-EGT30F-AP6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Edelstahl Front
BI20-EGT30F-AP6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 4614653
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Besondere Merkmale
druckfest, Ganzmetall-Sensor
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
1.4305 (AISI 303)
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 246,51
Artikel gesamt
€ 246,51
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI20-EGT30F-AP6X-H1141
Support kontaktieren