chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-EM12FE-AG6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Edelstahl Front
BI2-EM12FE-AG6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 4614623
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Besondere Merkmale
druckfest, Ganzmetall-Sensor
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.18
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
M12
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 116,05
Artikel gesamt
€ 116,05
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI2-EM12FE-AG6X-H1141
Support kontaktieren