chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI5-Q18-AN6X 6M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI5-Q18-AN6X 6M
Bestell-ID-Nr. 4614618
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
29 mm x 18 mm x 18 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
6
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 58,30
Artikel gesamt
€ 58,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
NI5-Q18-AN6X 6M
Support kontaktieren