chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI0.7-Q6.5-RG6/S1279 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BI0.7-Q6.5-RG6/S1279
Bestell-ID-Nr. 4613412
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
20,2 mm x 17,2 mm x 6,5 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
0.7
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PP GR-20
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PP GR-20
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BI0.7-Q6.5-RG6/S1279
Artikel gesamt
€ 745,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
€ 745,80