chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1-Q6.5-AP6 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI1-Q6.5-AP6
Bestell-ID-Nr. 4613400
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
20,2 mm x 17,2 mm x 6,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PP GR-20
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PP GR-20
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 66,99
Artikel gesamt
€ 66,99
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI1-Q6.5-AP6
Support kontaktieren