chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1.5-EH6.5K-AP6X-0.2-PSG3S | TURCK – Your Global Automation Partner
Abkündigung Jan. 2024
BI1.5-EH6.5K-AP6X-0.2-PSG3S
Bestell-ID-Nr. 4610542
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 6,5 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Länge
24
Leitungslänge (m)
0.2
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 98,23
Artikel gesamt
€ 98,23
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI1.5-EH6.5K-AP6X-0.2-PSG3S
Support kontaktieren