chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1-EG05K-AP6X 0.17M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI1-EG05K-AP6X 0.17M
Bestell-ID-Nr. 4609770
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 5 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
0.17
Qualität aktive Fläche
PBT-GF20
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BI1-EG05K-AP6X 0.17M
Artikel gesamt
€ 95,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 95,48