chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI4-M12-AP6X 10M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BI4-M12-AP6X 10M
Bestell-ID-Nr. 4607034
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
10
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2
home
Turck-Shop
Others
BI4-M12-AP6X 10M
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 123,64
Artikel gesamt
€ 123,64
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren