chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1-G08-AP6/S100 5M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BI1-G08-AP6/S100 5M
Bestell-ID-Nr. 4603025
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
5
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BI1-G08-AP6/S100 5M
Artikel gesamt
€ 177,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 177,87