chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI3-M08K-AN6X-H1341 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI3-M08K-AN6X-H1341
Bestell-ID-Nr. 4602848
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Besondere Merkmale
Sn +
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
PP-GF20
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2.8
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
NI3-M08K-AN6X-H1341
Artikel gesamt
€ 76,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 76,78