chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI3-M08E-VN6X 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
BI3-M08E-VN6X 7M
Bestell-ID-Nr. 4602813
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Besondere Merkmale
Sn +
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PP-GF20
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
2.8
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BI3-M08E-VN6X 7M
Artikel gesamt
€ 115,61
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 115,61