chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1.5-Q8SE-AP6X-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
BI1.5-Q8SE-AP6X-V1131
Bestell-ID-Nr. 4602207
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
50 mm x 8 mm x 8 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Besondere Merkmale
Sn +
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
GD-ZnAl
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
PA12
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 95,04
Artikel gesamt
€ 95,04
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI1.5-Q8SE-AP6X-V1131
Support kontaktieren