chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI3U-EG08-AN6X/S1169 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
BI3U-EG08-AN6X/S1169
Bestell-ID-Nr. 4602059
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 114,40
Artikel gesamt
€ 114,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI3U-EG08-AN6X/S1169
Support kontaktieren