chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1.2U-Q8SE-AP6X-1.0-RS4/S1109 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
BI1.2U-Q8SE-AP6X-1.0-RS4/S1109
Bestell-ID-Nr. 4601310
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
40 mm x 8 mm x 8 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
GD-ZnAl
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungsfarbe
Grau
Qualität aktive Fläche
PA12
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
home
Turck-Shop
Others
BI1.2U-Q8SE-AP6X-1.0-RS4/S1109
Artikel gesamt
€ 113,52
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 113,52