chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI4U-EG08-RP6X 5M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI4U-EG08-RP6X 5M
Bestell-ID-Nr. 4600711
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
5
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 98,56
Artikel gesamt
€ 98,56
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
NI4U-EG08-RP6X 5M
Support kontaktieren