chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI4U-EH6.5-AN6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI4U-EH6.5-AN6X
Bestell-ID-Nr. 4600682
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 6,5 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 76,34
Artikel gesamt
€ 76,34
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
NI4U-EH6.5-AN6X
Support kontaktieren