chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1.5U-EGT08-AN6X-H1341 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI1.5U-EGT08-AN6X-H1341
Bestell-ID-Nr. 4600558
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, PTFE-beschichtet, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 99,33
Artikel gesamt
€ 99,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI1.5U-EGT08-AN6X-H1341
Support kontaktieren