chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-Q11S-AN4X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI2-Q11S-AN4X
Bestell-ID-Nr. 4550101
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
25 mm x 27 mm x 10,5 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 78,54
Artikel gesamt
€ 78,54
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI2-Q11S-AN4X
Support kontaktieren