chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-INT-AG41X-0.3-PSG3.2S | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-INT-AG41X-0.3-PSG3.2S
Bestell-ID-Nr. 4550004
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
32 mm x 5 mm x 6 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.3
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.3
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder (außenliegend), Zuganker-Zylinder
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 82,28
Artikel gesamt
€ 82,28
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BIM-INT-AG41X-0.3-PSG3.2S
Support kontaktieren